TV14H 236-20Z-M16-1807
Artikelnummer:151168179

Produktbeskrivelse
- forkortet arm med kugleleje på rullen
- kabel indgang M16 x 1,5
- kun til placeringsopgaver
- Kunstof hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Dobbelt isoleret
- Monteringsdetaljer til EN 50047
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
Log ind for at se priser