TV14H 255-20Z
Arkiv
Artikelnummer:101174979

Produktbeskrivelse
- 3 kabel indgange M 20 x 1.5
- kun til placeringsopgaver
- metal hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 63 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer til EN 50047
- Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle