TV8H 330-11Y-1903
Artikelnummer:131099849

Produktbeskrivelse
- temperaturbestandig version (op til 160°C)
- Sammenlåst aksel og drejearm
- kan bruges som sikkerhedsafbryder
- metal hus
- Langt lig
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundudstyr)
- Passende til lave aktuatorhastigheder
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- silikonefri
- sikker ved indsats på kraftværker
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º
Log ind for at se priser