TV8S 335-12Z
Artikelnummer:151179250

Produktbeskrivelse
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- metal hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Aktuatoraksel kan drejes 360°
- Design til EN 50041
Log ind for at se priser