TV8S 355-02Z-ST
Arkiv
Artikelnummer:101193647

Produktbeskrivelse
- 2 kabel indgange M 20 x 1.5
- 1 Tilslutning M12, 4 polet
- metal hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Aktuatoraksel kan drejes 360°