TV8S 521-02/20Z
Artikelnummer:101138422

Produktbeskrivelse
- 2 kabel indgange M 16 x 1.5
- 2 afbrydere i ét hus
- metal hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Montering uafhængigt af hængslet
- 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
- Variabel montering på hængslet side
- Skinnemontering mulig med hulmøtrikker
- 2-kanal, vekslende overvågning
- Aktuatoraksel kan drejes 360°
- Til venstre- eller højrehængslede døre
- Push-in system (takket skakt)
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseTV8S 521-02/20Z
Artikenummer (Bestillingsnummer)101138422
EAN (European Article Number)4030661281278
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Ekstrainformation, (bestillings data)Ved bestilling bør man først vælge den ønskede sikkerhedsafbryder, og derefter det passende universale led; for universalt led K1 også det tilsvarende F- eller L-hængsel.
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
Materiale til kapslingAluminium
Materiale af husovertrækenamelled
Bruttovægt268g
Generelle data - egenskaber
Antal hjælpekontakter2
Antal sikkerhedskontakter2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)20.000.000koblinger
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Tvangsåbnings-vinkel14°
Udboring til aksel10mm
Bemærk (Boring for aksel)Indre mål
Tvangsåbningsstramning8Nm
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring2x M16 x 1.5
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum1 x 0,75 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1 x 1.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler27mm
Bredde på føler92mm
Højde på føler81,5mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
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
KoblingselementSluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Bemærk
Bemærk (generelt)Koblingspunkt kan efterfølgende justeres med hængsel LUniversalt led for at kompensere for akseforskydning
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.07.2026, 08.00