TVH 015-11Y-RMS
Artikelnummer:131058010

Produktbeskrivelse
- metal hus
- 2 Kontakt
- 67 mm x 75 mm x 43 mm ( Grundudstyr)
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º
- Aktuator kan omplaceres trinløst med 360º
- Armen kan omplaceres med 180º på akslen
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseTVH 015-11Y-RMS
Artikenummer (Bestillingsnummer)131058010
EAN (European Article Number)8905236105364
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
StempelformCastor
Materiale til kapslingTrykstøbt letmetal
Materiale af husovertrækenamelled
Bruttovægt429g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Antal koblingstrin2
Mekaniske data
AktuatorRulle arm
RullematerialeMessing
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Startvinkel fra venstre30°
Startvinkel, fra højre30°
Kontakt åbningmaks. 2 × 2,5 mm
Aktiveringshastighed, minimum1mm/min
Aktiveringshastighed, maksimum3m/s
Bemærk (aktiveringshastighed)Aktiveringshastighed ved vertikal startvinkel
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring3 x M20 x 1,5
Tilslutningskvadrat , maksimum2,5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Kvadrat, maksimum13AWG
Forbindelse (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler43mm
Bredde på føler67mm
Højde på føler133mm
Rullens bredde8,5mm
Diameter af rulle20mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-30 ... +90 °C
BeskyttelsestalI
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui400 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-13
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Rated operating voltage400VAC
Betinget målt kortslutningsstrøm1.000A
Brugskategori AC-15400VAC
Brugskategori AC-154A
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)
Bemærk (koblingselement)galvaniserede adskilte kontaktbroermed dobbelt brydning
KoblingsprincipKlide kontakt
Maksimal koblingsfrekvens500/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 21.07.2026, 12.14