Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. TV.S 355
  2. TV.S 355
TV.S 355

TV.S 355

  • metal hus
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
  • 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Aktuatoraksel kan drejes 360°
  • Design til EN 50041
3 Produkter
TV8S 355-11Z

TV8S 355-11Z

Art. nr. 151117209

TV10S 355-11Z

TV10S 355-11Z

Art. nr. 151117211

TV10S 355-12Z

TV10S 355-12Z

Art. nr. 151179256

3 Resultater fundet.