TZFN230VAC
Artikelnummer:101017669
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
- Låsestyrke 1500 N
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseTZFN230VAC
Artikenummer (Bestillingsnummer)101017669
EAN (European Article Number)4030661611457
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
Bruttovægt480g
Generelle data - egenskaber
HvilestrømsprincipJa
NødstoptilbagestillingJa
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
OBS:Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres.
Performance Level, tild
Kontrolkategori3
Bemærktil 2-kanals brug og med passende logikenhed.
Brugstid20År
Sikkerhedsanalyse - Spærrefunktion
Note (Performance Level)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
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
Forsyningsspænding230VAC
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
Bemærk
Bemærk (nødfrakobling)Montering kun uden for det beskyttede område
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 15.11.2026, 13.57