TZFW.NE.CHI
Artikelnummer:101204947
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
- Låsestyrke 1500 N
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseTZFW.NE.CHI
Artikenummer (Bestillingsnummer)101204947
EAN (European Article Number)4030661370354
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
Inkluderet The actuator TZ/CO is included in delivery.
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
Bruttovægt900g
Generelle data - egenskaber
HvilestrømsprincipJa
Antal aktiverende retninger4
Antal sikkerhedskontakter2
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
OBS:Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres.
Performance Level, tild
Kontrolkategori3
Bemærktil 2-kanals brug og med passende logikenhed.
Brugstid20År
Sikkerhedsanalyse - Spærrefunktion
Note (Performance Level)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Låsekraft FZh til EN ISO 141191.500N
Holdekraft20 N
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
Tilslutningskvadrat, minimum1 x 0,5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1 x 1,5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning0,8Nm
Tool for the connectionSL / PH 2
Strip length8mm
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler41mm
Bredde på føler129mm
Højde på føler92,5mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65IP67
Omgivelsestemperatur-25 ... +55 °C
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
Bemærk (nødfrakobling)Montering kun uden for det beskyttede område
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 11.11.2026, 21.17