TZFWSP24VDC
Artikelnummer:131157873

Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
- Låsestyrke 1500 N
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseTZFWSP24VDC
Artikenummer (Bestillingsnummer)131157873
EAN (European Article Number)8905236103568
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Aktivt principelektromekanisk
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Bruttovægt480g
Generelle data - egenskaber
HvilestrømsprincipJa
Manuel resetJa
Antal aktiverende retninger4
Antal hjælpekontakter1
Antal sikkerhedskontakter2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Performance Level, tilc
Kontrolkategori1
B10D Normalt lukket kontakt (NC)2.000.000koblinger
BemærkElektrisk levetid på forespørgsel.
B10D NO-kontakt (NO)1.000.000koblinger
Bemærkved 10% Ie og resistiv belastning
Brugstid20År
Klassifikation - fejludlukkelse
OBS:Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres.
Performance Level, tild
Kontrolkategori3
Bemærktil 2-kanals brug og med passende logikenhed.
Brugstid20År
Sikkerhedsanalyse - Spærrefunktion
Note (Performance Level)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Låsekraft FZh til EN ISO 141191.500N
Holdekraft20N
Tvangsåbningsstrækning3,5mm
Positiv åbningskraft pr. NC-kontakt, minimum20N
Tvangsåbnings kraft, minimum20N
Aktiveringshastighed, maksimum0,3m/s
FastgørelseSkruer
Version af monteringsskruer3x M6
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til kabinetdækslet, minimum0,8Nm
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til kabinetdækslet, maksimum0,8Nm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrue terminaler
Tilslutningskvadrat, minimum1 x 0.5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1 x 1.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning0,8Nm
Tool for the connectionSL / PH 2
Strip length8mm
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler41mm
Bredde på føler129mm
Højde på føler92,5mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65IP67
Omgivelsestemperatur+0 ... +50 °C
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp2,5kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm4A
Forsyningsspænding24VDC
Betinget målt kortslutningsstrøm1.000A
Elektrisk effektforbrug, maksimum8,5W
KoblingsprincipKlide kontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Elektrisk data - Solenoidkontrol IN
Driftstid magnet100%
Testpulsens varighed, maksimum5ms
Testpulsinterval, minimum50ms
Elektrisk data - sikkerhedskontakter
Spænding, brugskategori AC-15230VAC
Strøm, brugskategori AC-154A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-134A
Elektrisk data - hjælpekontakterne
Spænding, brugskategori AC-15230VAC
Strøm, brugskategori AC-154A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-134A
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)aftagelige afskærmningerflytbar sikkerhedsanordninghængslet sikkerhedskontakt
Inkluderet
Inkluderet The actuator TZ/CO is included in delivery.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 18.10.2026, 05.19