TZM/MS
Artikelnummer:101195017
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
- Låsestyrke 1500 N
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseTZM/MS
Artikenummer (Bestillingsnummer)101195017
EAN (European Article Number)4030661360171
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
Spænding for at låseJa
Manuel resetJa
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
OBS:Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres.
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
Holdekraft20 N
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
Tilslutningskvadrat, minimum1 x 0.5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1 x 1.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning0,8Nm
Tool for the connectionSL / PH 2
Strip length8mm
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler41mm
Bredde på føler129mm
Højde på føler92,5mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65IP67
Omgivelsestemperatur-25 ... +55 °C
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
Inkluderet The actuator TZ/CO is included in delivery.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 08.11.2026, 00.38