TZMW24VDC
Artikelnummer:131017576

Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
- Låsestyrke 1500 N
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseTZMW24VDC
Artikenummer (Bestillingsnummer)131017576
EAN (European Article Number)8905236106057
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCC
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119lav
Aktivt principelektromekanisk
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Bruttovægt620g
Generelle data - egenskaber
Spænding for at låseJa
Antal aktiverende retninger4
Antal hjælpekontakter1
Antal sikkerhedskontakter2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Performance Level, tilc
Kontrolkategori1
B10D Normalt lukket kontakt (NC)2.000.000koblinger
BemærkElektrisk levetid på forespørgsel.
B10D NO-kontakt (NO)1.000.000koblinger
Bemærkved 10% Ie og resistiv belastning
Brugstid20År
Klassifikation - fejludlukkelse
OBS:Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres.
Performance Level, tild
Kontrolkategori3
Bemærktil 2-kanals brug og med passende logikenhed.
Brugstid20År
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Låsekraft FZh til EN ISO 141191.500N
Holdekraft20N
Tvangsåbningsstrækning3,5mm
Positiv åbningskraft pr. NC-kontakt, minimum20N
Tvangsåbnings kraft, minimum20N
Aktiveringshastighed, maksimum0,3m/s
FastgørelseSkruer
Version af monteringsskruer3x M6
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til kabinetdækslet, minimum0,8Nm
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til kabinetdækslet, maksimum0,8Nm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrue terminaler
Tilslutningskvadrat, minimum1 x 0.5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1 x 1.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning0,8Nm
Tool for the connectionSL / PH 2
Strip length8mm
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler41mm
Bredde på føler129mm
Højde på føler92,5mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65IP67
Omgivelsestemperatur+0 ... +50 °C
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp2,5kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm4A
Forsyningsspænding24VDC
Betinget målt kortslutningsstrøm1.000A
Elektrisk effektforbrug, maksimum8,5W
KoblingsprincipKlide kontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Elektrisk data - Solenoidkontrol IN
Driftstid magnet100%
Testpulsens varighed, maksimum5ms
Testpulsinterval, minimum50ms
Elektrisk data - sikkerhedskontakter
Spænding, brugskategori AC-15230VAC
Strøm, brugskategori AC-154A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-134A
Elektrisk data - hjælpekontakterne
Spænding, brugskategori AC-15230VAC
Strøm, brugskategori AC-154A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-134A
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)aftagelige afskærmningerflytbar sikkerhedsanordninghængslet sikkerhedskontakt
Inkluderet
Inkluderet The actuator TZ/CO is included in delivery.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 28.10.2026, 00.39