Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. U 432 Stangarm 10H
  2. U 432 Stangarm 10H
U 432 Stangarm 10H

U 432 Stangarm 10H

  • metal hus
  • 2 Kontakt
  • 62 mm x 80 mm x 50 mm ( Grundudstyr)
  • Kontaktpunkter og kontakttype kan indstilles
  • 3 kabel indgange M 20 x 1.5
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º
  • Aktuator kan omplaceres trinløst med 360º
  • Armen kan omplaceres med 180º på akslen
  • Rundstav af epoxyharpiks
1 Produkter
UV10H 432Y

UV10H 432Y

Art. nr. 101060554

Position switch

1 Resultater fundet.