Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. U 433 Bladfjederdrejearm 6H
  2. U 433 Bladfjederdrejearm 6H
U 433 Bladfjederdrejearm 6H

U 433 Bladfjederdrejearm 6H

  • metal hus
  • 3 Kontakt
  • 62 mm x 105 mm x 50 mm ( Grundudstyr)
  • Kontaktpunkter og kontakttype kan indstilles
  • 3 kabel indgange M 20 x 1.5
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90º
  • Aktuator kan omplaceres trinløst med 360º
  • Armen kan omplaceres med 180º på akslen
  • Bladfjeder af fjederstål
1 Produkter
UV6H 433Y

UV6H 433Y

Art. nr. 101060584

Position switch

1 Resultater fundet.