UAM-05LP-T301
Artikelnummer:103039878

Produktbeskrivelse
- Kabel 3 m med åbne kabelender
- SD-kort til konfiguration
- Brugervenlig konfigurationssoftware
- Enkoderindgange til AGV'er
- Muting- og låsefunktion
- Dataudgang via Ethernet
- Master-slave-funktion
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseUAM-05LP-T301
Artikenummer (Bestillingsnummer)103039878
EAN (European Article Number)4030661625270
eCl@ss number, version 12.027-27-27-05
eCl@ss number, version 11.027-27-27-05
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-05
ETIM number, version 7.0EC002550
ETIM number, version 6.0EC002550
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 61496-1EN IEC 61496-3
Reaktionstid, minimum60ms
Bruttovægt1.041g
Generelle data - egenskaber
Antal afsikre digitale udgange2
Number of zone-sets of warn and safety ranges, maximum32
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508
Performance Level, tild
Kontrolkategori3
Safety Integrity Level (SIL), egnet i2
Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-13
Mekaniske data
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum0,1m
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum5m
Åbningsvinkel270°
Følernes bølgelængde905nm
None safe warning zone, maximum20m
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel3m
TilslutningsmådeTilslutningsledning, 22-ledet
Mekaniske data - afmåling
Længde80mm
Bredde80mm
Højde95mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-10 ... +50 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +70 °C
Laser class1
Elektrisk data
Forsyningsspænding24VDC
Elektrisk effektforbrug6W
Elektrisk effektforbrug, maksimum50W
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 10.09.2026, 12.54