ULS-A4-0200
Artikelnummer:101207779
Arkiv

Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseULS-A4-0200
Artikenummer (Bestillingsnummer)101207779
EAN (European Article Number)4030661541716
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Globale egenskaber
Materiale til kapslingAluminium
Bruttovægt600g
Mekaniske data - afmåling
Højde308mm
Længde x Bredde x HøjdeDiameter Ø: 49 mm
Højde på spejl200mm
Inkluderet
Inkluderet Sæt med 2 montagevinklerSpejl
Bemærk
Bemærk (generelt)Passende til en SLC sikkerhedslysbom med en beskyttende felthøjde op til 200 mm.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 10.11.2026, 17.27