ULS-A4-0550
Artikelnummer:101207781
Arkiv

Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseULS-A4-0550
Artikenummer (Bestillingsnummer)101207781
EAN (European Article Number)4030661541730
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Globale egenskaber
Materiale til kapslingAluminium
Bruttovægt1.000g
Mekaniske data - afmåling
Højde658mm
Længde x Bredde x HøjdeDiameter Ø: 49 mm
Højde på spejl550mm
Inkluderet
Inkluderet Sæt med 2 montagevinklerSpejl
Bemærk
Bemærk (generelt)Passende til en SLC sikkerhedslysbom med en beskyttende felthøjde op til 550 mm.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 02.11.2026, 07.56