ULS-A4-1000
Artikelnummer:101207784
Arkiv

Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseULS-A4-1000
Artikenummer (Bestillingsnummer)101207784
EAN (European Article Number)4030661522548
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Globale egenskaber
Materiale til kapslingAluminium
Bruttovægt1.750g
Mekaniske data - afmåling
Højde1.108mm
Længde x Bredde x HøjdeDiameter Ø: 49 mm
Højde på spejl1.000mm
Inkluderet
Inkluderet Sæt med 2 montagevinklerSpejl
Bemærk
Bemærk (generelt)Passende til en SLC sikkerhedslysbom med en beskyttende felthøjde op til 1000 mm.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.09.2026, 12.40