US 432Y-M20
Artikelnummer:101176036

Produktbeskrivelse
- metal hus
- 2 Kontakt
- 62 mm x 80 mm x 50 mm ( Grundudstyr)
- Kontaktpunkter og kontakttype kan indstilles
- 3 kabel indgange M 20 x 1.5
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseUS 432Y-M20
Artikenummer (Bestillingsnummer)101176036
EAN (European Article Number)4030661306346
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktivt principmekanisk
StempelformSfære
Materiale til kapslingSprøjtestøbning med lette legeringer
Materiale af husovertrækenamelled
Bruttovægt310g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter2
Mekaniske data
AktuatorAktuator
RullematerialePlastik
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
Info (Mekanisk levetid)Kontaktstykke levetid: 2 million koblingsprocesser ved 6A / 400V cos ᵠ = 0,4
Startvinkel20°
Kontakt åbning2 x 1,5 mm
Aktiveringshastighed, minimum60mm/min
Aktiveringshastighed, maksimum1m/s
Bemærk (aktiveringshastighed)Aktiveringshastighed ved vertikal startvinkel
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til husets dæksel1Nm
Tightening torque of the earth screw PE0,8Nm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum1.5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning0,7Nm
Forbindelse (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler50mm
Bredde på føler62mm
Højde på føler91mm
Diameter på knast6mm
Diameter på ISO-gevindM4
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-20 ... +60 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm16A
Rated operating voltage400VAC
Forsyningsstrøm6.000mA
Koblingselement2 brydekontakter (NC)
KoblingsprincipSlow action, double break
Maksimal koblingsfrekvens3.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Bemærk
Bemærk (generelt)Aktivering fra siden skal undgås, da positionsafbryderens levetid herved reduceres betydeligt.Type af kontakt og koblingspunkter kan fabriksindstilles ved bestilling.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 03.11.2026, 23.21