USP-100-M25GD
Artikelnummer:101161715
Arkiv

Produktbeskrivelse
- m
- Forskellige grænseflader for tilslutning til forskellige styringer
- ringe montageudgifter
- Slid- og vedligeholdelsesfri
- Millimeternøjatige absolutværdier
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseUSP-100-M25GD
Artikenummer (Bestillingsnummer)101161715
EAN (European Article Number)4030661196701
eCl@ss number, version 12.027-20-10-01
eCl@ss number, version 11.027-20-10-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-20-10-01
ETIM number, version 7.0EC000641
ETIM number, version 6.0EC000641
Globale egenskaber
generel informationGrå
Materiale til kapslingtremokunstof
Bruttovægt5.500g
Mekaniske data
Gentagelsespræcision R (under normale skaktforhold)1mm
Gentagelsespræcision R (ved kalibreringstemperatur)1mm
Transporthøjde, maksikum130m
Transporthastighed, maksimum6m/s
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP54
Omgivelsestemperatur-20 ... +60 °C
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -10 % / +15 %
Forsyningsspænding24VDC
Forsyningsstrøm180mA
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
InterferensEN 12015EN 50081-2
EMC klassificeringEN 12016IEC 61000-6-2
Inkluderet
Inkluderet Sættet USP består af: Sender + modtager, 2 dæmpere, 1 svingningsbeskyttelse, monteringsmateriale, dokumentation, signaltråd, sendertilslutningsledning og modtagerkabel er afhængige af den pågældende anvendelse og skal bestilles separat.
Bemærk
Bemærk (generelt)Angivelserne om beskyttelsesklassen handler om det totale USP-system. Vær venligst opmærksom på informationerne i monteringsvejledningen. For at montere USP-systemelementerne i elevatorskakten er kun almindeligt værktøj nødvendigt.
Bemærk (interface)Egnet til følgende styringer: NEW-Lift
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.10.2026, 15.30