USP-30-M24BS
Artikelnummer:101156545
Arkiv

Produktbeskrivelse
- m
- Forskellige grænseflader for tilslutning til forskellige styringer
- ringe montageudgifter
- Slid- og vedligeholdelsesfri
- Millimeternøjatige absolutværdier
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseUSP-30-M24BS
Artikenummer (Bestillingsnummer)101156545
EAN (European Article Number)4030661178479
eCl@ss number, version 12.027-20-10-01
eCl@ss number, version 11.027-20-10-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-20-10-01
ETIM number, version 7.0EC000641
ETIM number, version 6.0EC000641
Globale egenskaber
generel informationBinær
Materiale til kapslingtremokunstof
Bruttovægt5.300g
Mekaniske data
Gentagelsespræcision R (under normale skaktforhold)3mm
Gentagelsespræcision R (ved kalibreringstemperatur)1mm
Transporthøjde, maksikum30m
Transporthastighed, maksimum6m/s
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP54
Omgivelsestemperatur-10 ... +50 °C
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -10 % / +15 %
Forsyningsspænding24VDC
Forsyningsstrøm180mA
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
InterferensEN 12015EN 50081-2
EMC klassificeringEN 12016IEC 61000-6-2
Inkluderet
Inkluderet Sættet USP består af: Sender + modtager, 2 dæmpere, 1 svingningsbeskyttelse, monteringsmateriale, dokumentation, signaltråd, sendertilslutningsledning og modtagerkabel er afhængige af den pågældende anvendelse og skal bestilles separat.
Bemærk
Bemærk (generelt)Angivelserne om beskyttelsesklassen handler om det totale USP-system. Vær venligst opmærksom på informationerne i monteringsvejledningen. For at montere USP-systemelementerne i elevatorskakten er kun almindeligt værktøj nødvendigt.
Bemærk (interface)Egnet til følgende styringsenheder: Böhnke + Partner, Kollmorgen, KW Aufzugstechnik, til drift med parallel grænseflade PI
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 01.11.2026, 08.23