USP-PI-2435 PARALLEL-INTERFACE
Artikelnummer:101171444
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Parallel interface
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseUSP-PI-2435 PARALLEL-INTERFACE
Artikenummer (Bestillingsnummer)101171444
EAN (European Article Number)4030661298931
eCl@ss number, version 12.027-21-10-14
eCl@ss number, version 11.027-21-10-14
eCl@ss Nummer, Version 9.027-21-10-14
ETIM number, version 7.0EC001099
ETIM number, version 6.0EC001099
Globale egenskaber
Bemærk (softwarebetjening, sprog)EngelskItalienskSpansk
Materiale til kapslingPVC
Bruttovægt210g
Mekaniske data
FastgørelseHurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 50022 og EN 50035
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum0,5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1,5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Bredde160mm
Højde89,6mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP00
Omgivelsestemperatur-5 ... +60 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +75 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz / 0,0375 mm
Modstand over for slag15 g / 11 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening2
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -10 % / +15 %
Forsyningsspænding24VDC
Forsyningsstrøm150mA
Længde af kabel, maksimum30m
Elektrisk data - digitale indgange
Indgangssignal, HIGH-Signal "1"10 … 30 VDC
Indgangssignal, LOW-Signal "0"0 … 2 VDC
Elektriske data - Digital udgang
Betegnelse, digitale udgangeY1 ... Y6
Udgangsspænding, maksimum100mA
VersionP type
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
InterferensEN 12015EN 50081-1
EMC klassificeringEN 12016IEC 61000-6-2
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 07.11.2026, 20.51