V-SK4P-M12P-S-G-1,5M-BK-2-X-T-4
Artikelnummer:103025136

Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseV-SK4P-M12P-S-G-1,5M-BK-2-X-T-4
Artikenummer (Bestillingsnummer)103025136
EAN (European Article Number)4030661512266
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 61076-2-111
Bruttovægt221g
Generelle data - egenskaber
HalogenfriJa
Egnet for slæbekædeJa
Antal poler4
Antal, ledningsårer4
Mekaniske data
Drejemoment, maksimum1Nm
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel1,5m
Antal ledningsårer4
Kvadrat1,5mm²
Diameter på leder9,6mm
Bøjningsradius (fast)4x Ø-Kabel
Bøjningsradius (mobil)7,5x Ø-Kabel
Ledningskappe farveSort
Materiale til kabeldækketPUR
Mekaniske data - tilslutning side A
Tilslutning Female connector, M12
Konstruktionsformlige
Kodning af stikketT
Låsning af stikketSkruelåsning
Materiale, forskruningMetal, CuZn ,nikkelbelagt
Materiale på gribelegemeKunststof, TPU
Farve på håndtagsdelSort
Mekaniske data - tilslutning side B
Tilslutning Male connector, M12
Konstruktionsformlige
Kodning af stikketT
Låsning af stikketSkruelåsning
Materiale, forskruningMetal, CuZn ,nikkelbelagt
Materiale på gribelegemeKunststof, TPU
Farve på håndtagsdelSort
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65IP67IP68
Ambient temperature (Connector)-30 ... +90 °C
Ambient temperature (fixed)-40 ... +80 °C
Umgebungstemperatur (bewegt)-25 ... +80 °C
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm12A
Forsyningsspænding63VDC
Forsyningsstrøm12.000mA
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 21.07.2026, 01.43