V-SK8P-M12/M8-S-G-3M-BK-2-X-A-4 (V2)
Artikelnummer:103049122

Bestillings data
ProdukttypebetegnelseV-SK8P-M12/M8-S-G-3M-BK-2-X-A-4 (V2)
Artikenummer (Bestillingsnummer)103049122
EAN (European Article Number)4030661623191
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 61076-2-101
Bruttovægt162g
Generelle data - egenskaber
HalogenfriJa
Egnet for slæbekædeJa
Antal poler8
Antal, ledningsårer8
Mekaniske data
Drejemoment, maksimum1Nm
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel3m
Antal ledningsårer8
Kvadrat0,25mm²
Diameter på leder5,9mm
Bøjningsradius (fast)5x Ø-Kabel
Bøjningsradius (mobil)10x Ø-Kabel
Ledningskappe farveSort
Materiale til kabeldækketPUR
Mekaniske data - tilslutning side A
Tilslutning Female connector, M12
Konstruktionsformlige
Kodning af stikketA
Låsning af stikketSkruelåsning
Materiale, forskruningMetal, CuZn ,nikkelbelagt
Materiale på gribelegemeKunststof, TPU
Farve på håndtagsdelSort
Mekaniske data - tilslutning side B
Tilslutning Male connector, M12
Konstruktionsformlige
Kodning af stikketA
Låsning af stikketSkruelåsning
Materiale, forskruningMetal, CuZn ,nikkelbelagt
Materiale på gribelegemeKunststof, TPU
Farve på håndtagsdelSort
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65IP67IP68
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm1,5A
Rated operating voltage30VAC
Forsyningsspænding30VDC
Forsyningsstrøm1.500mA
Pin-tildeling
PIN 1Hvid
PIN 2Brun
PIN 3grøn
PIN 4gult
PIN 5Grå
PIN 6Lyserød
PIN 7Blå
PIN 8rød
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 21.07.2026, 03.20