Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. Automatiseringsteknologi
  2. Wire aftaster

Wire aftaster

TQ 215

TQ 215

  • •metal hus
  • •Design til EN 50047
  • •Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
  • •Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
Til kategori
TQ 315

TQ 315

  • •metal hus
  • •Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
  • •Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
  • •Design til EN 50041
Til kategori
PS 216

PS 216

  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •lille krop
  • •vertikal montage
  • •Drejning af trækøje ikke muligt
  • •Viderekoblingsfunktion (start/stop-princip)
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
TQ 201

TQ 201

  • •Host limit switch
  • •light alloy die-castingenclosure
  • •Robust design
  • •for suspended mounting
Til kategori
TQ 700

TQ 700

  • •Kunstof hus
  • •envejs kobling / wire op til 10 m lang
  • •Stillings indikering
  • •Stort ledningsrum
  • •Drejning af trækøje ikke muligt
  • •En stramningsstyrke for kabellængder op til 10 m
Til kategori
TQ 700 S

TQ 700 S

  • •Kunstof hus
  • •vertikal montage
  • •Stort ledningsrum
  • •Drejning af trækøje ikke muligt
  • •Træk-wire-funktion
  • •2 Kontakt
Til kategori
TQ 900

TQ 900

  • •metal hus
  • •envejs kobling / wire op til 50 m lang
  • •Stillings indikering
  • •Robust design
  • •Stort ledningsrum
  • •Drejning af trækøje ikke muligt
  • •Ekstern vandtæt krave
Til kategori
TQ 441

TQ 441

  • •metal hus
  • •envejskobling / wirelængde op til 25 m
Til kategori
Tilbehør

Tilbehør

Til kategori