WKTC321
Artikelnummer:101007595

Produktbeskrivelse
- med
- 4 Kontakt
- Monteringsdybde 57 mm
- 2 Koblingsstillinger
- Monterings diameter Ø 30,5 mm
- Passer til monteringsflange
- op til 10 mm Tykkelse af forplade
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseWKTC321
Artikenummer (Bestillingsnummer)101007595
EAN (European Article Number)4030661520834
eCl@ss number, version 12.027-37-14-04
eCl@ss number, version 11.027-37-14-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-14-04
ETIM number, version 7.0EC000632
ETIM number, version 6.0EC000632
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
KlimastressIEC/EN 60068-2-20
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
Frontringens materialeAluminium - eloxeret
Materiale modstand (Syre)partly suitable
Materiale til tætningsbælgGummi
Tætningsbælgens materialestyrke1mm
Farve til frontringenSølv
Farve på bælgSort
Bruttovægt180g
Generelle data - egenskaber
Retur til udgangsstillingJa
Udvendige anvendelsesområderJa
Galvaniserede adskilte kontaktbroerJa
SpærrehætteJa
Fuldt isoleret Ja
Antal retninger2
Antal tastepositioner2
tastepositionerPosition A, B
Antal sluttere pr. retning2
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Aktuator kraft, cirka11N
FastgørelseMonteringsflange
Til-0,6Nm
Mechanical lifetime, Sealing bellow1.000.000Operations
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrue terminaler
Tilslutningskvadrat, minimum0.5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Monteringsdybde57mm
Længde på hævearm90mm
Mounting diameter30,5mm
Tykkelse af frontplade, minimum1,5mm
Tykkelse af frontplade, maksimum10mm
Diameter til montering iht. IEC/EN 60947-130.5 + 0.5mm
Gittermål80 x 80mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-25 ... +80 °C
Vibrationsbestandighed10 … 200 Hz, med 20 g
Modstand over for slag110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui440 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-13
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Brugskategori AC-15250VAC
Brugskategori AC-158A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-135A
Koblingselement2 Sluttekontakter (NO) / 2 Sluttekontakt (NO)
KoblingsprincipKlide kontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Switching elementfamlende - famlende
Info - Modstand over for kemikalier
Materiale modstand (Olie)partly suitable
Materiale modstand (Ozon)not suitable
Materiale modstand (Vejr)suitable
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 21.11.2026, 23.15