Z 6881-11-1-80R
Artikelnummer:101138617

Produktbeskrivelse
- skrue eller klem sko terminaler
- Kunstof hus
- Springkontakt
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseZ 6881-11-1-80R
Artikenummer (Bestillingsnummer)101138617
EAN (European Article Number)4030661281421
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
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Materiale til aktuatorenGlass-fibre, reinforced thermoplastic
ArmmaterialeZinc-plated metal
Bruttovægt40g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Mekaniske data
AktuatorRullearm 80R
RullematerialeGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Aktuator kraft12N
Kontakt åbning2x 1.25 mm
Aktiveringshastighed1mm/min
Aktiveringshastighed, minimum1mm/min
Bemærk (omskiftetid)Skift i henhold til aktuatorfart
Gentagelsespræcision af koblingspunkterne0,02mm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrue terminaler
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP40
Beskyttelsesklasse på husetIP40
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP00
Ambient temperature-30 ... +85 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui250 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Grad af forurening2
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-152,5A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-136A
KoblingselementOmskifter med dobbelt afbrydelse med to separate kontaktbroer (tvangsåbnende)
KoblingsprincipMagnetspringsystemSpring kontakt
Preltid, maksimum3ms
Maksimal koblingsfrekvens3.000/h
Skiftetid, maksimum {ms}5ms
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 30.07.2026, 02.43