Z1R 256-11Z-U180
Artikelnummer:101216852

Produktbeskrivelse
- Monteringsdetaljer til EN 50047
- Kunstof hus
- Dobbelt isoleret
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseZ1R 256-11Z-U180
Artikenummer (Bestillingsnummer)101216852
EAN (European Article Number)4030661408439
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Konstruktionsform på husNorm konstruktionsdesign
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket
Bruttovægt90g
Generelle data - egenskaber
SikkerhedsfunktionerneJa
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)20.000.000koblinger
Mekaniske data
AktuatorRulle arm udadvent
Mekanisk levetid, minimum20.000.000koblinger
Aktuator kraft, minimum9N
Tvangsåbnings kraft, minimum19N
Actuator rotation180°
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler31mm
Bredde på føler58mm
Højde på føler78,5mm
Omgivende forhold
Ambient temperature-40 ... +80 °C
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
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)
KoblingsprincipSpring kontakt
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.07.2026, 07.16