Z3K 236-11Z-M20-RVA
Artikelnummer:151163107


Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Aktivering fra bunden, parallelt til afbryderen, derfor kun passende til mindre huse
- Dobbelt isoleret
- Monteringsdetaljer til EN 50047
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
Log ind for at se priser