Z3K 335-11Z-ST
Artikelnummer:151191877

Produktbeskrivelse
- metal hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Design til EN 50041
- Aktivering fra bunden, parallelt til afbryderen, derfor kun passende til mindre huse
Log ind for at se priser