Z3KM476E-02-U90-230
Artikelnummer:157000654

Produktbeskrivelse
- elektrisk resetting på afstand
- Kunstof hus
- Afbryderfunktion låser
- med skrue- og gribeklemmer til selv at tilslutte kablerne
- med lav aktuatorkraft og en kort forudløsning
- Magnetspringsystem
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseZ3KM476E-02-U90-230
Artikenummer (Bestillingsnummer)157000654
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
GodkendelsercULusUKCA
Globale egenskaber
Bruttovægt140g
Generelle data - egenskaber
Kan anvendes til elevatorerJa
SikkerhedsfunktionerneJa
Antal sikkerhedskontakter2
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)50.000koblinger
Mekaniske data
AktuatorVinkel rulle på arm
Låsestillingunder
Actuator rotation90°
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrue terminaler
Tilslutningskvadrat, minimum0,5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1,5 mm²
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler126mm
Højde på føler33,2mm
Omgivende forhold
Ambient temperature-25 ... +50 °C
Elektrisk data
Forsyningsspænding230VAC
Koblingselement2 brydekontakter (NC)
KoblingsprincipElektromagnetisk tilbagestillingMagnetspringsystem
Elektrisk data - Solenoidkontrol IN
Operating voltage230 VAC -15 % / +10 %
Rated operating voltage230VAC
Switch-on time, maximum2s
Off-duty time, minimum65s
Driftstid magnet3%
Pulse current at VAC0,23 A -15%
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 22.07.2026, 21.56