Z4K 236-11R-M16-1816-2
Arkiv
Artikelnummer:101156762

Produktbeskrivelse
- med indgrebsmekanisme, resetting med kærvstift i stemplet
- Kunstof hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Dobbelt isoleret
- Monteringsdetaljer til EN 50047
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Aktivering fra bunden, parallelt til afbryderen, derfor kun passende til mindre huse