Z4V7H 335-11Z-3125-2
Artikelnummer:133057099

Produktbeskrivelse
- med gummirulle 50 mm diameter
- metal hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Design til EN 50041