Z4V7H 336-11Z-1752
Artikelnummer:101113740
Arkiv

Produktbeskrivelse
- kun til placeringsopgaver
- Design til EN 50041
- Kunstof hus
- Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
- Dobbelt isoleret
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseZ4V7H 336-11Z-1752
Artikenummer (Bestillingsnummer)101113740
EAN (European Article Number)4030661274430
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
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket
ArmmaterialeMetal
Bruttovægt200g
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Brugstid20År
Mekaniske data
AktuatorRulle arm
RullematerialePlastik
Mekanisk levetid, minimum30.000.000koblinger
Aktiveringshastighed, maksimum2,5m/s
Bemærk (aktiveringshastighed)Aktuatorfart med aktuatorvinkel på 30° for at ændre akse
Mekaniske data - Tilslutning
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler57mm
Bredde på føler40,5mm
Højde på føler173,5mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
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
Brugskategori DC-134A
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)
KoblingsprincipSpring kontakt
Maksimal koblingsfrekvens5.000/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 28.07.2026, 05.51