Z4V7H 336-11Z-RVA-U90-1634-1/2272
Arkiv
Artikelnummer:103008106


Produktbeskrivelse
- kun til placeringsopgaver
- Design til EN 50041
- Kunstof hus
- Armvinkel justerbar i trin på 10° Lever angle
- Dobbelt isoleret
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5