ZAF 236-11Z
Artikelnummer:153004137

Produktbeskrivelse
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- kun til placeringsopgaver
- Kan aktiveres fra enhver retning
- Kunstof hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Dobbelt isoleret
- Monteringsdetaljer til EN 50047
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
Log ind for at se priser
Bestillings data
Erstatningsartikelnummer103004137
ProdukttypebetegnelseZAF 236-11Z
Artikenummer (Bestillingsnummer)153004137
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Konstruktionsform på husNorm konstruktionsdesign
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket
Materiale til stangenMetal
Bruttovægt80g
Generelle data - egenskaber
Antal hjælpekontakter1
Antal sikkerhedskontakter1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Mekaniske data
AktuatorFjeder arm
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Aktuator kraft6N
Aktiveringshastighed, minimum10mm/min
Aktiveringshastighed, maksimum1m/s
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring1 x M20 x 1,5
Tilslutningskvadrat, minimum0.75 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Forbindelse (mekanisk)Screw terminals
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler30mm
Bredde på føler30mm
Højde på føler232mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Betinget målt kortslutningsstrøm1.000A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-154A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-131A
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)
KoblingsprincipSpring kontakt
Preltid, maksimum3ms
Maksimal koblingsfrekvens1.800/h
Skiftetid, maksimum {ms}5,5ms
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.09.2026, 12.42