ZF 232-11
Artikelnummer:101181537
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 2 Kontakt
- fås også som sikkerhedsfodafbryder
- Lav driftshøjde af pedalen
- kabel indgang M 20 x 1.5
- Høj standard af stabilitet
- Enkel pedal
- Aluminiumshus
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseZF 232-11
Artikenummer (Bestillingsnummer)101181537
EAN (European Article Number)4030661326252
eCl@ss number, version 12.027-37-12-18
eCl@ss number, version 11.027-37-12-18
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-18
ETIM number, version 7.0EC001258
ETIM number, version 6.0EC001258
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Materiale til kapslingAluminium
Materiale af husovertrækpulverdækket
Materiale til pedalenPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
med beskyttelses kappeAluminium
husets farveRAL 9006 (Hvid aluminium)
Bruttovægt1.030g
Generelle data - egenskaber
Sondering mulig Ja
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Antal kabelgennemføringer1
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Aktuator kraft, minimum260N
Aktuator kraft, maksimum380N
Mekaniske data - Tilslutning
Type of electrical connectionSkrue terminaler
Kabelføring1 x M20 x 1,5
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Længde255mm
Bredde82mm
Højde84mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-25 ... +70 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Betinget målt kortslutningsstrøm1.000A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-154A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-131A
KoblingsprincipSpring kontakt
Switching elementBrydekontakter (NC), Sluttekontakter (NO)
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 16.11.2026, 09.18