ZK 256-02Z-M20
Arkiv
Artikelnummer:101152888

Produktbeskrivelse
- 2 kabel indgange M 20 x 1.5
- Springkontakt med konstant kontakttryk op til koblingspunkt
- Monteringsdetaljer til EN 50047
- Kunstof hus
- Dobbelt isoleret
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°