ZK4M476E-02-024
Artikelnummer:157000645

Produktbeskrivelse
elektrisk resetting på afstand
- Magnetspringsystem
- Kunstof hus
- Afbryderfunktion låser
- med skrue- og gribeklemmer til selv at tilslutte kablerne
- med lav aktuatorkraft og en kort forudløsning
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseZK4M476E-02-024
Artikenummer (Bestillingsnummer)157000645
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULusUKCA
Globale egenskaber
Bruttovægt140g
Generelle data - egenskaber
Kan anvendes til elevatorerJa
SikkerhedsfunktionerneJa
Antal sikkerhedskontakter2
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)50.000koblinger
Mekaniske data
AktuatorVinkel rulle på arm
Låsestillingunder
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrue terminaler
Tilslutningskvadrat, minimum0,5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1.5 mm²
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler139,5mm
Højde på føler33,2mm
Elektrisk data
Koblingselement2 brydekontakter (NC)
KoblingsprincipElektromagnetisk tilbagestillingMagnetspringsystem
Elektrisk data - Solenoidkontrol IN
Operating voltage24 VDC -15 % / +10 %
Rated operating voltage24VDC
Switch-on time, maximum2s
Off-duty time, minimum65s
Driftstid magnet3%
Pulse current at VDC2,3 A -15%
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.10.2026, 18.00