ZK4M476E-02-U90-230
Artikelnummer:157000658

Produktbeskrivelse
elektrisk resetting på afstand
- Kunstof hus
- Afbryderfunktion låser
- med skrue- og gribeklemmer til selv at tilslutte kablerne
- med lav aktuatorkraft og en kort forudløsning
- Magnetspringsystem
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseZK4M476E-02-U90-230
Artikenummer (Bestillingsnummer)157000658
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
GodkendelsercULusUKCA
Globale egenskaber
Bruttovægt140g
Generelle data - egenskaber
Kan anvendes til elevatorerJa
SikkerhedsfunktionerneJa
Antal sikkerhedskontakter2
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)50.000koblinger
Mekaniske data
AktuatorVinkel rulle på arm
Låsestillingunder
Actuator rotation90°
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrue terminaler
Tilslutningskvadrat, minimum0.5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1.5 mm²
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler139,5mm
Højde på føler33,2mm
Elektrisk data
Forsyningsspænding230VAC
Koblingselement2 brydekontakter (NC)
KoblingsprincipElektromagnetisk tilbagestillingMagnetspringsystem
Elektrisk data - Solenoidkontrol IN
Operating voltage230 VAC -15 % / +10 %
Rated operating voltage230VAC
Switch-on time, maximum2s
Off-duty time, minimum65s
Driftstid magnet3%
Pulse current at VAC0,23 A -15%
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 10.08.2026, 17.22