ZQ 700 ST-AS
Artikelnummer:101215046
Arkiv

Produktbeskrivelse
- AS-Interface M12-forbindelse, nederst
- Kunstof hus
- En stramningsstyrke for kabellængder op til 10 m
- Trykknap til frigørelse
- Stillings indikering
- Drejning af trækøje ikke muligt
- Wire overvåget for knæk eller slap
- Dobbelt isoleret
- Integreret AS interface
- AS-i Power24 egnet
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseZQ 700 ST-AS
Artikenummer (Bestillingsnummer)101215046
EAN (European Article Number)4030661404455
eCl@ss number, version 12.027-37-12-01
eCl@ss number, version 11.027-37-12-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-01
ETIM number, version 7.0EC002033
ETIM number, version 6.0EC002033
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserASi-SaWcULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 13850
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Materiale til dæksletPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Længde på wire, maksimum10m
Reaktionstid, maksimum100ms
Bruttovægt230g
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi1,40 x 10⁻⁸/h
Bemærk (PFH-værdi)op til maks. 5.000 skiftecykluser/år
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum100.000koblinger
Aktuator kraft, maksimum200N
aktuatorvandring400mm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeIndbygningsstik M12, 4-polet, A-kodet
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler51mm
Bredde på føler40,5mm
Højde på føler182,5mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67
Omgivelsestemperatur-25 ... +60 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +85 °C
Relativ fugtighed, minimum30%
Relativ fugtighed, maksimum95%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserendeingen overisning
Vibrationsbestandighed10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm / 5 g
Modstand over for slag15 g / 11 ms
BeskyttelsestalII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektrisk data
Strømforbrug50mA
KoblingsprincipSpring kontakt
Maksimal koblingsfrekvens3.600/h
Elektriske data - AS-interface
Rated operating voltage18 ... 31,6 VDC
Elektriske data - AS-interface Specifikation
AS-i Version V 3.0
AS-i profil S-0.B.F.F
AS-i, ID-kode0x0
AS-i, ID-kode0xB
AS-i, ID-kode 10xF
AS-i, ID-kode 20xF
AS-i indgang, kanal 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverførsel
AS-i indgang, kanal 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverførsel
AS-i udgange, DO 0 ... DO 3Ingen function
AS-i Parameter bits, P0Kanal 2 koblet
AS-i Parameter bits, P1Ingen funktion
AS-i Parameter bits, P2Ingen funktion
AS-i Parameter bits, P3Ingen funktion
Bemærk (AS-i Parameter bits)FID: PeriferifejlParameterudgange skal indstilles til 1111“ (0xF)
Indgangsmoduladresse0
Bemærk (indgangsmoduladresse)Forindstillet til adresse 0, kan ændres med AS-interface busmaster eller med en håndholdt programmeringsenhed
Pin-tildeling
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
Bemærk
Bemærk (generelt)Adresseringen sker via M12 stikforbindelsen eller fladkabeltilslutningen.Anbefalet kabellængde for trækwire nødstopsafbrydere i henhold til den omgivende atmosfære.Da kabelskoerne kan beskadiges, når der trækkes i wiren, bør der trækkes i wiren adskillige gange efter montering. Efter det, skal wiren efterstrammes med øjebolten eller strammeren.Ved en distance på 2 - 5 meter, kræves der mellemliggende wire-understøttelse, se tilbehør
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 26.10.2026, 21.38