ZQ 900-22N
Artikelnummer:101184475

Produktbeskrivelse
- 3 kabel indgange M 20 x 1.5
- metal hus
- envejs kobling / wire op til 75 m lang
- Trykknap til frigørelse
- Stillings indikering
- Robust design
- Stort ledningsrum
- Drejning af trækøje ikke muligt
- Ekstern vandtæt krave
- Wire overvåget for knæk eller slap
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseZQ 900-22N
Artikenummer (Bestillingsnummer)101184475
eCl@ss number, version 12.027-37-12-01
eCl@ss number, version 11.027-37-12-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-01
ETIM number, version 7.0EC002033
ETIM number, version 6.0EC002033
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Materiale til kapslingMetal, Zinkdruckguss
Materiale af husovertrækenamelled
Materiale til dæksletPlastik, Thermoplastik
Længde på wire, maksimum75m
Bruttovægt1.400g
Generelle data - egenskaber
NødstopsknapJa
IndikatorlampeNej
Antal hjælpekontakter2
Antal sikkerhedskontakter2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)100.000koblinger
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum0.75 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler97,2mm
Bredde på føler71,5mm
Højde på føler, minimum220,3mm
Højde af føler, maksimum236,3mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Relativ fugtighed, minimum30%
Relativ fugtighed, maksimum95%
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui500 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm6A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-154A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-131A
Koblingselement2 Sluttekontakt (NO), 2 Brydekontakt (NC)
KoblingsprincipSpring kontakt
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Bemærk
Bemærk (generelt)Anbefalet kabellængde for trækwire nødstopsafbrydere i henhold til den omgivende atmosfære.Da kabelskoerne kan beskadiges, når der trækkes i wiren, bør der trækkes i wiren adskillige gange efter montering. Efter det, skal wiren efterstrammes med øjebolten eller strammeren.Den skruede G24-M20 indikatorlampe skal bestilles separat, se tilbehør.Ved en distance på 2 - 5 meter, kræves der mellemliggende wire-understøttelse, se tilbehørVed længder på over 10 m kræves støtte vha. wire for hver 3-5 meter.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 08.10.2026, 12.46