ZQ315-11
Artikelnummer:103045742

Produktbeskrivelse
- metal hus
- Wire overvåget for knæk eller slap
- Design til EN 50041
- Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
- Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseZQ315-11
Artikenummer (Bestillingsnummer)103045742
EAN (European Article Number)4030661616803
eCl@ss number, version 12.027-37-12-01
eCl@ss number, version 11.027-37-12-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-01
ETIM number, version 7.0EC002033
ETIM number, version 6.0EC002033
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Konstruktionsform på husNorm konstruktionsdesign
Aktuatortype iht. DIN EN 50041B
Materiale til kapslingMetal, Zinkdruckguss
Materiale af husovertrækenamelled
Længde på wire, maksimum25m
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)100.000koblinger
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
AktuatorretningUpwards
Tvangsåbnings kraft, minimum50N
Tightening torque of the fixing screws2Nm
Tilspændingsmoment for fastgørelsesskruerne til husets dæksel2,6Nm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum0,34 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1,5 mm²
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning, maksimum0,8Nm
Mekaniske data - afmåling
Længde32,4mm
Bredde40mm
Højde93,4mm
Aktuatorens bredde91mm
Højde af aktuator21,4mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP66IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
BeskyttelsestalI
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui300 VAC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-13
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Betinget målt kortslutningsstrøm400A
Brugskategori AC-15240VAC
Brugskategori AC-153A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-133A
Koblingselement1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC)
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Bemærk
Bemærk (generelt)Anbefalet kabellængde for trækwire nødstopsafbrydere i henhold til den omgivende atmosfære.Da kabelskoerne kan beskadiges, når der trækkes i wiren, bør der trækkes i wiren adskillige gange efter montering. Efter det, skal wiren efterstrammes med øjebolten eller strammeren.Ved en distance på 2 - 5 meter, kræves der mellemliggende wire-understøttelse, se tilbehør
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 04.09.2026, 04.10