ZR 235-11Z-M20-2325
Arkiv
Artikelnummer:101168160

Produktbeskrivelse
- med en stærkere returfjeder i basisafbryderen
- Aktuatorkraft 12N±5%
- Kapsling med runde fastgøringshuller D=5mm
- temperaturbestandig ned til -40°C
- Ikke egnet til skiftende temperaturer
- metal hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer til EN 50047