ZR 236-11Z-U90-1297
Arkiv
Artikelnummer:101098890

Produktbeskrivelse
- Aktuatorhoved roterbar 90° G36
- Kapsling med tværgående huller
- Kunstof hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Dobbelt isoleret
- Monteringsdetaljer til EN 50047
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°