ZR 236-11ZR-1816
Artikelnummer:151105853

Produktbeskrivelse
- med indgrebsmekanisme, resetting med kærvstift
- Kunstof hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Dobbelt isoleret
- Monteringsdetaljer til EN 50047
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
Log ind for at se priser