ZR 335-02Z-1699
Artikelnummer:101147744

Produktbeskrivelse
- Springkontakt med konstant kontakttryk op til koblingspunkt
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- metal hus
- Omfattende udvalg af alternative aktuatorer
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Design til EN 50041