ZS 232-11 BASE KPL.
Artikelnummer:101113330

Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
- skiftekontakt med dobbelt brydning, tvangsåbnende
- galvaniserede adskilte kontaktbroer
- Skrueforbindelse
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseZS 232-11 BASE KPL.
Artikenummer (Bestillingsnummer)101113330
EAN (European Article Number)4030661100456
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Materiale til aktuatorenRustfrit stål
Bruttovægt23g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum20.000.000koblinger
Aktuator kraft9N
Aktiveringshastighed10mm/min
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Forbindelse (mekanisk)Skrueforbindelse
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP40
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP00 (uden kontrastik)
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp6kV
Grad af forurening3
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-154A
KoblingsprincipSpring kontakt
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 10.08.2026, 23.55