ZSD5/O.LTG.
Artikelnummer:101199467
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 3 niveauer OFF-ON-OFF
- Kunstof hus
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- Særligt passede til robot-anvendelser i henhold til ANSI Robot-standarden
- Redundant kontaktkonfiguration letter signalbearbejdningen med almindelige sikkerhedsrelæmoduler.
- Kontakter lukker ikke ved reset (niveau 3 -> niveua 1)
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseZSD5/O.LTG.
Artikenummer (Bestillingsnummer)101199467
EAN (European Article Number)4030661521435
eCl@ss number, version 12.027-37-12-38
eCl@ss number, version 11.027-37-12-38
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-38
ETIM number, version 7.0EC002571
ETIM number, version 6.0EC002571
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterCSA C22.2 Nr.14EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN ISO 11161EN ISO 12100JIS C8201-5-1UL 508 1
Materiale til kapslingKunststof, Termoplast, selvslukkende
Bruttovægt190g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Antal blænder2
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
B10D Normalt lukket kontakt (NC)100.000koblinger
B10D NO-kontakt (NO)100.000koblinger
Brugstid20År
Mekaniske data
Info (Mekanisk levetid)Lukkekontakt :
Niveau 1 - 2 - 1: 1.000.000 aktiveringer
Niveau 1 - 2 - 3 - 1: 100.000 aktiveringer
Niveau 1 - 2 - 1: 1.000.000 aktiveringer
Niveau 1 - 2 - 3 - 1: 100.000 aktiveringer
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring1 x M20 x 1,5
TilslutningsmådeSkrue terminaler
Tilladt kabeldiameter, minimum7mm
Tilladt kabeldiameter, maksimum13mm
Tilslutningskvadrat, minimum0,14 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1.5 mm²
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-10 ... +60 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +80 °C
VibrationsbestandighedDrift: 5 … 55 Hz, amplitude 0,5 mm/min. / Destruktion: 16,7 Hz, amplitude 1,5 mm/min.
Modstand over for slagDrift: 100 m/s², destruktion: 1.000 m/s²
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp2,5kV
Elektrisk data
Rated operating voltage250VAC
Forsyningsstrøm3.000mA
Ekstern lednings- og apparatsikring10A f
Kontaktmodstand, maksimum {Ω}0,1Ω
Bemærk, (Kontaktmodstand)i ny tilstand
KoblingselementSluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Elektrisk data - kontakterne
Spænding, brugskategori AC-15125VAC
Strøm, brugskategori AC-151,5A
Spænding, brugskategori DC-13125VDC
Strøm, brugskategori DC-130,22A
Elektrisk data - hjælpekontakterne
Spænding, brugskategori AC-15125VAC
Strøm, brugskategori AC-151A
Spænding, brugskategori DC-13125VDC
Strøm, brugskategori DC-130,22A
Tilbehør
Anbefaling, sikkerhedsafbryderSEB, 2-kanal med kortslutningsovervågning
Bemærk
Bemærk (generelt)1) Denne enhed er efterprøvet for modstandsdygtighed over for slag og fugtighed iht. UL 508.1)Når enheden skal bruges i fugtige rum, skal der anvendes en tilsvarende egnet tilslutningsledning.Kunde-individuelle versioner, med tilslutningskabel, er muligt på anfordring.Overvågningsmodulet skal tilbyde muligheden for kortslutningsovervågning.Som tilslutning er kun et dobbelt-skærmet kabel tilladt.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 05.11.2026, 06.10